SD

高刚性. 高耐久. 低磨耗 - 盖板可开合,非常适合高速、高负载驱动元件。 连结部的结构强化,分散负载,提高耐久性。
  • 非常适合高速、高负载驱动元件
  • 连结部的结构强化,分散负载,提高耐久性。
    透过增加连接部件的接触面积,减少间隙和偏移。 具有横向负载能力,可用于 X-Y 复合运行。
  • 提高悬垂耐力
    侧板的挡块面积较传统产品增加了约25%。 *与SP 轨道链比较。
  • 减少运转和停止时的弹跳现象,延长使用寿命
    缩短了连接节距,实现平稳运行。
  • 采用耐磨树脂制成,与传统产品相比,摩擦系数减少了1/2,磨耗率减少了1/26
    *与 SP 轨道链比较。
  • 彻底消除内容物的接触面
    减少凹凸形状、电缆、管线等内壁的摩擦。
  • 安装配件仅有移动端和固定端各一种,无需担心安装方向
    材质为不锈钢,支援高速、高负载运转。
  • 内容物可自由出入
    盖板可以从左或右在内周或外周上的任何位置安装和开合。
  • 符合UL94 V-0难燃等级

轨道链本体材质 PA10T GF40%
安装金属支架材质 SUS403
使用温度范围 -10~80℃
使用环境条件 避免在酸/碱环境或热水中使用
CC 梳状板. 分隔片
梳状板-防止拉扯和挤压导致磨损,只需使用束带,即可轻松固定配管和电缆,根据宽度,有 4 ~ 10 齿共 7 种类型选择,透过使用垫块可分两层使用 。
分隔片-两层使用时,方便整理配管和电缆,减少内容物之间的磨损,可依所需长度订购(5 mm为单位)。
 
UM 聚氨酯管(PU管)

具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。UM* 颜色:黑、蓝、浅蓝、橘红、绿、黄、红、透明。

 
UB 软质聚氨酯管
软质聚氨酯管,具有卓越的柔韧性,具有较小弯曲半径,10 种配管颜色,提供极小直径的 ø1.8mm、ø2mm,使用流体:空气、水;最高使用压力:1.0 MPa。具有优异的机械强度和耐油性,最适合用于工厂的空气管路。 适用于无尘环境的配管。
 
UC 极软聚氨酯管
极软聚氨酯管,可安装在狭小部位并使用小曲率半径, 6 种配管颜色,可制作 2~6 芯,使用流体:空气、水;最高使用压力:0.7 MPa。
 
UBT 空气专用聚氨酯管
空气专用聚氨酯管,9 种配管颜色,使用流体:空气;最高使用压力:1.0 MPa。出色的柔韧性,适合需要小弯曲半径的紧凑配管,优异的机械强度和耐油性,适合工厂内气动配管。
 
UBS 低摩擦聚氨酯管
低摩擦聚氨酯管,5 种配管颜色,摩擦系数是聚氨酯管 (UB) 的 1/3,使用流体:空气;最高使用压力:1.0 MPa。出色的柔韧性,适合需要小弯曲半径的紧凑型配管,常适用于电缆 / 软管保护。
 
TOP