TSC

插入被覆套管後,操作方式如同削鉛筆。不會劃傷內層套管。採用透明蓋,切口狀況一目瞭然。
  • 根據設備所需的尺寸切割,像削鉛筆一樣剝離外管
    切割 PISCO 耐焊濺管 (FB) 的塗層。
  • 只需去除塗層即可,不會損壞內管
  • 採用透明本體,剝離過程一目了然
UB 軟質聚氨酯管
軟質聚氨酯管,具有卓越的柔韌性,具有較小彎曲半徑,10 種配管顏色,提供極小直徑的 ø1.8mm、ø2mm,使用流體:空氣、水;最高使用壓力:1.0 MPa。 具有優異的機械強度和耐油性,最適合用於工廠的空氣管路。適用於無塵環境的配管。
 
NA/NB 尼龍管
尼龍管,12 種配管顏色,具有優良的耐壓性,可在高壓條件下使用,使用流體:空氣、水、熱油 (限制條件);最高使用壓力:2 MPa。
 
FB 耐焊濺管
耐飛濺的難燃性樹脂被覆尼龍管 (相當於 V-0) 具有出色的抗飛濺性,非常適合產生火花的環境。使用流體:空氣、水 (限制條件)、熱油 (限制條件);最高使用壓力:1.0 MPa。
 
TOP