VG

强调基本性能,可根据使用目的选择类型。
  • 将压力传感器和真空破坏阀单元化
    可依客户的使用目的选择合适的产品类型。

使用流体 空气 (JIS B 8392-1 符合 1.2.1 ~ 2.4.3 级标准)
使用压力范围 0.25~0.7 MPa
使用温度范围 5~+50℃ (不冻结)
使用湿度范围 35~85% RH (不结露)
耐振动性/耐冲性 50m/s²以下/150m/s²以下
保护构造 IP40 相当
给油 不需要
耐压力 供气回路: 1.05 MPa
真空回路: 0.2 MPa
VP-R/A/RM 标准型-一般/深/小型
有3种选择,一般型适用于厚而扁平的工件,深型适用于水果、球类等圆形工件,小型适合半导体零件等工件。低发尘固定座(VPLFC、VPLFD)可防止产生粉尘,减少因滑动而产生的磨损和噪音。
 
VP-S 海棉质吸盘

非常适合运送建筑外墙材料、小石块、贝壳等工件。丰富的固定座选项。多样直接安装固定式固定座 (VPE),适用各种螺牙尺寸。

 
VP-E 椭圆型

基板和半导体等,长型工件搬运最适合。提供适合吸附面较小的工件的尺寸。由树脂制成的特殊固定座、重量轻量且易于定位。

 
TOP