VG

強調基本性能,可根據使用目的選擇類型。
  • 將壓力傳感器和真空破壞閥單元化
    可依客戶的使用目的選擇合適的產品類型。

使用流體 空氣 (JIS B 8392-1 符合 1.2.1 ~ 2.4.3 級標準)
使用壓力範圍 0.25~0.7 MPa
使用溫度範圍 5~+50℃ (不凍結)
使用濕度範圍 35~85% RH (不結露)
耐振動性/耐衝性 50m/s²以下/150m/s²以下
保護構造 IP40 相當
給油 不需要
耐壓力 供氣迴路: 1.05 MPa
真空迴路: 0.2 MPa
VP-R/A/RM 標準型-一般/深/小型
有3種選擇,一般型適用於厚而扁平的工件,深型適用於水果、球類等圓形工件,小型適合半導體零件等工件。低發塵固定座(VPLFC、VPLFD)可防止產生粉塵,減少因滑動而產生的磨損和噪音。
 
VP-S 海棉質吸盤

非常適合運送建築外牆材料、小石塊、貝殼等工件。豐富的固定座選項。多樣直接安裝固定式固定座 (VPE),適用各種螺牙尺寸。

 
VP-E 橢圓型

基板和半導體等,長型工件搬運最適合。提供適合吸附面較小的工件的尺寸。由樹脂製成的特殊固定座、重量輕量且易於定位。

 
TOP