VN

適合安裝空間有限的應用。壓力傳感器系列,配備 LED 顯示屏幕,可視性良好。使用流體: 空氣, 使用壓力範圍: 0~0.55 MPa。
  • 适合安装空间有限的应用
    小型、轻量,降低产品高度,特别适合小空间安装。
  • 高速且稳定的应答性(ON / OFF=5 msec以下)
    主阀采用直动式电磁阀。
  • 真空破坏时轻放小工件
    真空破坏供气口独立化。 有常规的流量调整功能,还可用外部调节阀进行压力调整,可进行真空破坏气流的微调。
  • 压力传感器系列,配备 LED 显示萤幕,可视性良好
    4 种类比输出类型和 4 种附 LED 显示的传感器。
  • 真空破坏气流,确保气流量为20 ℓ/min
  • 将导线连接器化,提升了配线的操作性和维护的便利性,有四种类型的连接器电缆长度可供选择。
    仅负压用类比输出的压力传感器和附LED 显示压力传感器。具有连成压类比输出的压力传感器是扣眼类型。
  • 真空过滤器外置型 (选购)
    解决了因产品体积小,过滤器更换不便的问题。本产品无内置真空过滤器,延长产品的使用寿命,请配合PISCO的真空过滤器(VFU或VFJ)一起使用。

使用流体 空气
使用压力范围 0~0.55 MPa
使用温度范围 5~+50℃ (不结冻)
工作湿度范围 35~85% RH (无结露)
防护结构 相当 IP40
耐震动 / 耐冲击 < 50m/s² / < 150m/s²
VP-R/A/RM 标准型-一般/深/小型
有3种选择,一般型适用于厚而扁平的工件,深型适用于水果、球类等圆形工件,小型适合半导体零件等工件。低发尘固定座(VPLFC、VPLFD)可防止产生粉尘,减少因滑动而产生的磨损和噪音。
 
VP-S 海棉质吸盘

非常适合运送建筑外墙材料、小石块、贝壳等工件。丰富的固定座选项。多样直接安装固定式固定座 (VPE),适用各种螺牙尺寸。

 
VP-E 椭圆型

基板和半导体等,长型工件搬运最适合。提供适合吸附面较小的工件的尺寸。由树脂制成的特殊固定座、重量轻量且易于定位。

 
TOP