VN

適合安裝空間有限的應用。壓力傳感器系列,配備 LED 顯示螢幕,可視性良好。使用流體: 空氣, 使用壓力範圍: 0~0.55 MPa。
  • 適合安裝空間有限的應用
    小型、輕量,降低產品高度,特別適合小空間安裝。
  • 高速且穩定的應答性(ON / OFF=5 msec以下)
    主閥採用直動式電磁閥。
  • 真空破壞時輕放小工件
    真空破壞供氣口獨立化。 有常規的流量調整功能,還可用外部調節閥進行壓力調整,可進行真空破壞氣流的微調。
  • 壓力傳感器系列,配備 LED 顯示螢幕,可視性良好
    4 種類比輸出類型和 4 種附 LED 顯示的傳感器。
  • 真空破壞氣流,確保氣流量為20 ℓ/min
  • 將導線連接器化,提升了配線的操作性和維護的便利性,有四種類型的連接器電纜長度可供選擇。
    僅負壓用類比輸出的壓力傳感器和附LED 顯示壓力傳感器。具有連成壓類比輸出的壓力傳感器是扣眼類型。
  • 真空過濾器外置型 (選購)
    解決了因產品體積小,過濾器更換不便的問題。本產品無內置真空過濾器,延長產品的使用壽命,請配合PISCO的真空過濾器(VFU或VFJ)一起使用。

使用流體 空氣
使用壓力範圍 0~0.55 MPa
使用溫度範圍 5~+50℃ (不結凍)
工作濕度範圍 35~85% RH (無結露)
防護結構 相當 IP40
耐震動 / 耐衝擊 < 50m/s² / < 150m/s²
VP-R/A/RM 標準型-一般/深/小型
有3種選擇,一般型適用於厚而扁平的工件,深型適用於水果、球類等圓形工件,小型適合半導體零件等工件。低發塵固定座(VPLFC、VPLFD)可防止產生粉塵,減少因滑動而產生的磨損和噪音。
 
VP-S 海棉質吸盤

非常適合運送建築外牆材料、小石塊、貝殼等工件。豐富的固定座選項。多樣直接安裝固定式固定座 (VPE),適用各種螺牙尺寸。

 
VP-E 橢圓型

基板和半導體等,長型工件搬運最適合。提供適合吸附面較小的工件的尺寸。由樹脂製成的特殊固定座、重量輕量且易於定位。

 
TOP