VQ

适用大流量控制的 31.5 mm 宽的真空装置,将大气直排型的排气杂音从 85dB[A] 改善至 78dB[A]。 3 种喷嘴标准化,单喷嘴型、双喷嘴型、2 段喷嘴型,阀种类选择多使用流体: 空气, 使用压力范围: 0.3~0.7 MPa。
  • 将大气直排型的排气杂音从85dB[A] 改善至78dB[A]
    使用具有代表性机型测试,在我司测试条件下得出的数据。
  • 适用大流量控制的31.5mm 宽的真空装置
  • 3 种喷嘴标准化
    单喷嘴型喷嘴口径: 1.5、2.0 mm
    双喷嘴型喷嘴口径: 1.5、2.0 mm
    2段喷嘴型的喷嘴口径: 0.7、1.0、1.2 mm
  • 阀种类选择多
    单喷嘴型: 常开、常闭、双电磁阀标准化。
    双喷嘴型: 常闭型标准化。
    2段喷嘴型: 常开、常闭标准化。
  • 压力传感器搭配LED 双萤幕、3 色显示器
    搭载节电模式功能,可节省 30% 电量。
  • 可选择负极通用规格
    适用于电源负极用作通用标准电位使用时。

使用流体 空气
使用压力范围 0.3~0.7 MPa
使用温度范围 5~+50℃ (不结冻)
工作湿度范围 35~85% RH (无结露)
防护结构 相当 IP40
耐震动 / 耐冲击 < 50m/s² / < 150m/s²
VP-R/A/RM 标准型-一般/深/小型
有3种选择,一般型适用于厚而扁平的工件,深型适用于水果、球类等圆形工件,小型适合半导体零件等工件。低发尘固定座(VPLFC、VPLFD)可防止产生粉尘,减少因滑动而产生的磨损和噪音。
 
VP-S 海棉质吸盘

非常适合运送建筑外墙材料、小石块、贝壳等工件。丰富的固定座选项。多样直接安装固定式固定座 (VPE),适用各种螺牙尺寸。

 
VP-E 椭圆型

基板和半导体等,长型工件搬运最适合。提供适合吸附面较小的工件的尺寸。由树脂制成的特殊固定座、重量轻量且易于定位。

 
TOP