VQ

適用大流量控制的 31.5 mm 寬的真空裝置,將大氣直排型的排氣雜音從 85dB[A] 改善至 78dB[A]。3 種噴嘴標準化,單噴嘴型、雙噴嘴型、2 段噴嘴型,閥種類選擇多使用流體: 空氣, 使用壓力範圍: 0.3~0.7 MPa。
  • 將大氣直排型的排氣雜音從 85dB[A] 改善至 78dB[A]
    使用具有代表性機型測試,在我司測試條件下得出的數據。
  • 適用大流量控制的 31.5mm 寬的真空裝置
  • 3 種噴嘴標準化
    單噴嘴型噴嘴口徑: 1.5、2.0 mm
    雙噴嘴型噴嘴口徑: 1.5、2.0 mm
    2段噴嘴型的噴嘴口徑: 0.7、1.0、1.2 mm
  • 閥種類選擇多
    單噴嘴型: 常開、常閉、雙電磁閥標準化。
    雙噴嘴型: 常閉型標準化。
    2段噴嘴型: 常開、常閉標準化。
  • 壓力傳感器搭配 LED 雙螢幕、3 色顯示器
    搭載節電模式功能,可節省 30% 電量。
  • 可選擇負極通用規格
    適用於電源負極用作通用標準電位使用時。

使用流體 空氣
使用壓力範圍 0.3~0.7 MPa
使用溫度範圍 5~+50℃ (不結凍)
工作濕度範圍 35~85% RH (無結露)
防護結構 相當 IP40
耐震動 / 耐衝擊 < 50m/s² / < 150m/s²
VP-R/A/RM 標準型-一般/深/小型
有3種選擇,一般型適用於厚而扁平的工件,深型適用於水果、球類等圓形工件,小型適合半導體零件等工件。低發塵固定座(VPLFC、VPLFD)可防止產生粉塵,減少因滑動而產生的磨損和噪音。
 
VP-S 海棉質吸盤

非常適合運送建築外牆材料、小石塊、貝殼等工件。豐富的固定座選項。多樣直接安裝固定式固定座 (VPE),適用各種螺牙尺寸。

 
VP-E 橢圓型

基板和半導體等,長型工件搬運最適合。提供適合吸附面較小的工件的尺寸。由樹脂製成的特殊固定座、重量輕量且易於定位。

 
TOP