VX

轻量化、小体积的真空产生器,适应市场。追求极限反应速度的真空供给阀,实现真空系统高速工作循环化。需求轻巧薄型外观,实现高循环真空系统。
  • 轻量化、小体积的真空产生器,适应市场需求
  • 追求极限反应速度的真空供给阀,实现真空系统高速工作循环化
    供给阀有常闭型和省电的双电磁阀(保持型)。
  • 安装方法有2种选择,可根据用途选择
    备有用螺丝从侧面固定的直接安装型和DIN导轨安装型。
  • 压力传感器有2 种选择
    带可视性良好的LED压力传感器,附2点开关输出与带类比输出2种类型,以及低价位的仅类比输出可选。
  • 三种标准化喷嘴口径: 0.5、0.7、1.0mm
  • 最大可提供10连座规格

使用流体 空气
使用压力范围 0.3~0.7 MPa
使用温度范围 5~+50℃ (不冻结)
工作湿度范围 35~85% RH (不结露)
耐振动/耐冲性 50m/s²以下/150m/s²以下
防护结构 相当 IP40
VP-R/A/RM 标准型-一般/深/小型
有3种选择,一般型适用于厚而扁平的工件,深型适用于水果、球类等圆形工件,小型适合半导体零件等工件。低发尘固定座(VPLFC、VPLFD)可防止产生粉尘,减少因滑动而产生的磨损和噪音。
 
VP-S 海棉质吸盘

非常适合运送建筑外墙材料、小石块、贝壳等工件。丰富的固定座选项。多样直接安装固定式固定座 (VPE),适用各种螺牙尺寸。

 
VP-E 椭圆型

基板和半导体等,长型工件搬运最适合。提供适合吸附面较小的工件的尺寸。由树脂制成的特殊固定座、重量轻量且易于定位。

 
TOP