VX

輕量化、小體積的真空產生器,適應市場。追求極限反應速度的真空供給閥,實現真空系統高速工作循環化。需求輕巧薄型外觀,實現高循環真空系統。
  • 輕量化、小體積的真空產生器,適應市場需求
  • 追求極限反應速度的真空供給閥,實現真空系統高速工作循環化
    供給閥有常閉型和省電的雙電磁閥(保持型)。
  • 安裝方法有2種選擇,可根據用途選擇
    備有用螺絲從側面固定的直接安裝型和DIN導軌安裝型。
  • 壓力傳感器有2 種選擇
    帶可視性良好的LED壓力傳感器,附2點開關輸出與帶類比輸出2種類型,以及低價位的僅類比輸出可選。
  • 三種標準化噴嘴口徑: 0.5、0.7、1.0mm
  • 最大可提供10連座規格

使用流體 空氣
使用壓力範圍 0.3~0.7 MPa
使用溫度範圍 5~+50℃ (不凍結)
工作濕度範圍 35~85% RH (不結露)
耐振動/耐衝性 50m/s²以下/150m/s²以下
防護結構 相當 IP40
VP-R/A/RM 標準型-一般/深/小型
有3種選擇,一般型適用於厚而扁平的工件,深型適用於水果、球類等圓形工件,小型適合半導體零件等工件。低發塵固定座(VPLFC、VPLFD)可防止產生粉塵,減少因滑動而產生的磨損和噪音。
 
VP-S 海棉質吸盤

非常適合運送建築外牆材料、小石塊、貝殼等工件。豐富的固定座選項。多樣直接安裝固定式固定座 (VPE),適用各種螺牙尺寸。

 
VP-E 橢圓型

基板和半導體等,長型工件搬運最適合。提供適合吸附面較小的工件的尺寸。由樹脂製成的特殊固定座、重量輕量且易於定位。

 
TOP