AP-PPS 耐化學性管接頭|全樹脂本體、輕量化設計
回上一頁
首頁
產品資訊
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
管接頭類
特殊環境用-快速接頭
耐化學性管接頭(AP-PPS)
PDF
耐化學性管接頭
快速接頭-選用指南
快速接頭 (單行本)
產業應用-產品介紹
AP-PPS
New
數量 :
詢價
化學型接頭本體採用樹脂材料,耐高溫、阻燃性 (UL94 V-0 等級),可滿足各種領域產業的需求。可簡單快速地完成配管的組裝。全樹脂制,不需擔心金屬離子和生銹問題。禁油規格,最適用於食品業。符合食品衛生法 (僅適用於 FKM 密封橡膠材質)。使用流體 : 空氣、水、其他化學藥劑(有條件),最高使用壓力 : 0.9 MPa。
產品特色
詳細規格
CAD下載
相關配件
化學型接頭可滿足各種領域產業的需求
樹脂本體材料採用耐高溫、阻燃性 (UL94 V-0等級)、優異的化學 耐蝕性 的 PPS GF30% (聚苯硫醚),而密封材料採用 FKM (氟橡膠)。
可簡單快速地完成配管的組裝
對應特殊規格
密封橡膠材質 (FKM) 可根據使用要求變更為 (EPDM) 或 (NBR)。
全樹脂製
,不需擔心金屬離子和生銹問題
輕量化設計,重量約為標準型的 1/3、SUS316 壓合型的 1/5
禁油規格,最適用於食品業
符合食品衛生法 (僅適用於 FKM 密封橡膠材質)
適用於無塵環境的配管
經由乾淨的空氣淨化後,在無塵室內包裝(相當於 ISO6 級)。
使用流體
空氣、水、其他化學藥劑(有條件)
最高使用壓力
0.9 MPa (at 0~20°C)
使用真空壓力
-100 kpa
使用溫度範圍
0~80°C (密封橡膠材質NBR為0~60°C) (不凍結)
CAD 下載
WR
嵌入環
防止配管從內部收縮,防止洩漏和斷開,當液體流過配管或將真空管 (UD) 等軟管連接到快速接頭時,請務必使用嵌入環 (WR)。
SFT/SET
氟樹脂管
SFT : 氟樹脂 (PFA) 管、SET : 氟樹脂 (FEP) 管,5 種配管顏色,使用流體:空氣、水、腐蝕性液體,最高使用壓力:SFT 2.4 MPa / SET 2.7 MPa。 優異的耐化學性和耐候性,是化學、醫療、半導體等領域的理想選擇,適用於無塵環境。
PDF
耐化學性管接頭
快速接頭-選用指南
快速接頭 (單行本)
產業應用-產品介紹
TOP