CAP 色套|識別配管,簡化複雜的配管作業
回上一頁
首頁
產品資訊
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
管接頭類
一般環境用-快速接頭
色套(CAP)
PDF
色套
CAP
New
數量 :
詢價
10 種顏色,安裝在開口環以識別配管。簡化複雜的配管作業。的在快速接合處的鄰近處,相互緊密排列的狀態下也可安裝。適用迷你型的橢圓形和圓形開口環。附鎖定機構,防止因誤操作而導致的配管脫落。
產品特色
CAD下載
相關配件
安裝在開口環以識別配管。簡化複雜的配管作業
安裝在多個配管集中的地方,可以用10種顏色的開口環來 進行用途劃分。
在快速接合處的鄰近處,相互緊密排列的狀態下也可安裝
例如 Y 型接頭: PY 等。
適用迷你型的橢圓形和圓形開口環
適用的開口環配管外徑: ø4, ø6mm
附鎖定機構,防止因誤操作而導致的配管脫落
CAD 下載
Standard
標準型管接頭
可以適應各種氣壓配管,提供豐富的管接頭種類可選擇。能自由改變配管方向角度,根據型號的不同,安裝後可以調整配管的取出角度。適用於無塵環境、防塵和防油污的各種製造過程。使用流體:空氣、水;最高使用壓力:1.0 MPa。
Mini
迷你型管接頭
成功將快速接頭小型化。即使是超小型,也容易拆卸配管。適用於無塵環境的配管。超細配管裝配專用快速接頭。提供 18 種接頭形狀。非常適合小型致動器等的配管。
PDF
色套
TOP