MENU
English
中文繁體
中文簡体
Product Search
產品搜尋
产品搜寻
詢價車
登入
註冊
關於我們
公司概況
發展歷程
金器集團
技術優勢
製造能力
產業應用
未來展望
品質保證
全球行銷網
產品資訊
最新產品
產品總覽
空壓迴路
選用指南
設變通報
型錄勘誤
客戶服務
客戶專區
技術支援
常見問題
安全注意事項
相關下載
企業情報
最新消息
展覽活動
線上展覽
影音中心
聯絡我們
全球行銷網
聯絡我們
人才招募
產品資訊
Product Information
產品資訊
最新產品
方向控制閥
氣源處理元件
執行元件
電動缸
機械手末端工具 (EOAT)
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
真空元件
流體控制元件
傳感器
輔助元件
停產產品
下載履歷表
福利措施
數位壓力錶
回上一頁
首頁
產品資訊
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
控制閥類
壓力傳感器.錶
數位壓力錶(GPD)
PDF
數位壓力錶
壓力傳感器.錶 (單行本)
GPD
New
數量 :
詢價
使用數位顯示壓力,方便查看。
產品特色
詳細規格
CAD下載
相關配件
使用數位顯示壓力,方便查看
搭載省電模式,電池壽命約3年
一鍵顯示壓力。 * 以每天5次的頻率顯示壓力,電池壽命為5年。
何時更換電池,一目了然
電池指示燈閃爍時為電池電量不足,使用一字螺絲起子(1.4mm寬)即可更換電池。
多樣安裝配件
支架、面板式
使用壓力範圍
負壓用: -101~0kPa
正壓用: 0.000~1.000MPa
設定壓力範圍
負壓用: -101~10kPa(*1)
正壓用: -0.100~1.000MPa (*2,*3)
耐壓力
負壓用: 300kPa
正壓用: 1.5MPa
作動精度
負壓用: ≦±1% F.S. ±1digit
正壓用: ≦±0.2% F.S. ±1 digit
使用流體
空氣、惰性氣體/非易燃氣體
電池
CR2032鋰電池 *4
電池壽命
約 3 年(每天顯示 5 次)
低電量檢測功能
有
更換電池
可以
顯示時間
按下按鈕後,持續約60 秒
觀看次數
2Hz (2次/秒)
LCD顯示器
7段,3.5位
顯示精度
±2% F.S. ±1digit 以下 (環境溫度: 25±3℃)
保護結構
相當 IP65 *5
使用溫度範圍
動作時:0~50℃, 保存時:-10~60℃(無結露或結凍)
使用濕度範圍
動作及保存時35~85%RH (無結露)
耐振動
雙振幅1.5mm或100m/s
2
, 1分鐘10~55~10Hz,X、Y、Z方向各2小時
耐衝擊
100m/s
2
X、Y、Z方向各3次
溫度特性
檢測壓力的±2% F.S. (at 25℃時)
備註
*1. 在GPD-V-01中,0~10 kPa的範圍,超出顯示準確度保證範圍。
*2. 當施加負壓於GPD-01時,將顯示如圖1、圖2。
*3. 在GPD-01中,-0.1 ~ 0MPa的範圍,超出顯示準確度保證範圍。
*4. 為了維持IP65等級,請將配管插入大氣開放端口使用。
CAD 下載
UB
軟質聚氨酯管
使用流體:空氣、水;最高使用壓力:1.0 MPa。
UC
極軟聚氨酯管
使用流體:空氣、水;最高使用壓力:0.7 MPa。
UBT
空氣專用聚氨酯管
使用流體:空氣;最高使用壓力:1.0 MPa。
NA/NB
尼龍管
使用流體:空氣、水、熱油(限制條件);最高使用壓力:2 MPa。
PDF
數位壓力錶
壓力傳感器.錶 (單行本)
TOP