HV

快速接頭內置型旋鈕型截止閥,相較於傳統產品,最多減輕28%的重量。旋鈕的倒圓角,提高可操作性。使用流體:空氣;最高使用壓力:1.0 MPa。
  • 附殘壓排氣功能的三通閥和無排氣功能的二通閥
  • 旋鈕上的刻印容易區分二通閥和三通閥
  • 相較於傳統產品,最多減輕 28% 的重量
  • 旋鈕的倒圓角,提高可操作性
  • 聯管直型可以使用專用支架進行固定

使用流體 空氣
最高使用壓力 1.0 MPa
使用真空壓力 -100 kpa
使用溫度範圍 0~+60℃(不凍結)
NA/NB 尼龍管
尼龍管,12 種配管顏色,具有優良的耐壓性,可在高壓條件下使用,使用流體:空氣、水、熱油 (限制條件);最高使用壓力:2 MPa。
 
UB 軟質聚氨酯管
軟質聚氨酯管,具有卓越的柔韌性,具有較小彎曲半徑,10 種配管顏色,提供極小直徑的 ø1.8mm、ø2mm,使用流體:空氣、水;最高使用壓力:1.0 MPa。 具有優異的機械強度和耐油性,最適合用於工廠的空氣管路。適用於無塵環境的配管。
 
UC 極軟聚氨酯管
極軟聚氨酯管,可安裝在狹小部位並使用小曲率半徑, 6 種配管顏色,可製作 2~6 芯,使用流體:空氣、水;最高使用壓力:0.7 MPa。
 
UBT 空氣專用聚氨酯管
空氣專用聚氨酯管,9 種配管顏色,使用流體:空氣;最高使用壓力:1.0 MPa。出色的柔韌性,適合需要小彎曲半徑的緊湊配管,優異的機械強度和耐油性,適合工廠內氣動配管。
 
TOP