油壓緩衝器|有效吸收高速運動產生的震動及噪音
回上一頁
首頁
產品資訊
輔助元件
其他輔助裝置
緩衝器
油壓緩衝器(MAC/MAD)
PDF
MAC / MAD / MACD
計算公式及使用範例
MAC/MAD
New
售完停售
設變通報 : 訂購代號增加螺牙尺寸
數量 :
詢價
MAC系列-具自動補償功能: 迷你型,多孔型,長行程多孔固定式 ; MAD系列-具自動補償功能:單孔調整型,多孔調整型 ; MAC自動補償系列-雙向緩衝。
產品特色
詳細規格
訂購代號
CAD下載
相關配件
提高生產效率
延長機械壽命
簡化機械設計
降低維護成本
降低振動噪音
螺牙
M8x10 ~ M27x1.5
行程
6~80 mm
每次最大吸收能量
2~250 Nm
每小時最大吸收能量
8,800~180,000 Nm
最大有效荷重
0.5~6,000 kgf
最高撞擊速度
0.3~6.8 m/s
工作溫度範圍
-10~+70℃ (不凍結)
重量
11~1,030g
請登入
註冊
登入
匿名登入
使用前注意事項
錯誤回報
匿名登入
使用前注意事項
步驟說明
2D/3D下載 - 步驟說明「
影片
」、「
PDF
」。
不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「
錯誤回報
」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
SC
油壓緩衝器-選用配件
SC系列─定位停止螺帽, 油壓緩衝器定位停止螺帽尺寸從 M8×1.0 到 M36×1.5規格,並有固定座F板供選用,配合緩衝器有撞擊頭及無撞擊頭使用,可微調及有效設定油壓緩衝器行程。
PDF
MAC / MAD / MACD
計算公式及使用範例
TOP