MAFR710

材質:不銹鋼 #316,配管口徑尺寸: 1, 1 1/2,最高使用壓力: 3 MPa,過濾精度: 25μm。
  • 本體、調整機構、螺絲 & 螺帽、底蓋及內部元件材質均為 AISI 316L。
  • 應用包括海洋環境,石油和天然氣生產,化學品和食品加工,醫學分析等等。
配管口徑代號 25A, 40A
配管口徑尺寸 1, 1 1/2
使用流體 空氣
最高使用壓力 3 MPa
設定壓力範圍 (※) 標準 0.1~1 MPa
選配 0.17~1.75 MPa
周圍溫度 -20~+80℃ (不凍結)
流量 (※) 14160 L/min, 14865 L/min
過濾精度 (※) 25μm
冷凝水儲流量 320 cm3
選用配件 壓力錶 (PG-50S2)、L 型支架
重量 5400 g
備註 ※ 流量為進氣壓力1MPa,出氣壓力0.6MPa,壓力降ΔP=0.1MPa 時之值。
※ 其他規格需求請洽業務單位洽詢。
proimages/prod_orderno/C_MAFR710.gif
PG 壓力錶
配管口徑尺寸: R1/16, R1/8, R1/4,使用壓力範圍: 0~2 MPa。
 
UM 聚氨酯管(PU管)

具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。

 
UML 捲曲管(PU管)
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa), 使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)。
 
TOP