雙軸倍力滑台氣壓缸
回上一頁
首頁
產品資訊
停產產品
氣壓缸
雙軸倍力滑台氣壓缸(MCDB)
PDF
MCDB
設變前後對照
技術資料
MCDB
New
停產日期 : 2020.02.21
數量 :
詢價
氣缸內徑: φ 10, 16, 20, 25, 32 (mm),對於拾取與配置的作業上,此種雙軸倍力缸提供了高精度的導引需求;同時,藉由兩支活塞桿構造產生了兩倍推力的功能。
產品特色
詳細規格
訂購代號
相關配件
對於拾取與配置的作業上,此種雙軸倍力缸提供了高精度的導引需求;同時,藉由兩支活塞桿構造產生了兩倍推力的功能。
客戶設計使用時,可作連接塊固定或本體固定兩種方式安裝。
依使用時的精度需求,在導桿軸承部設計有滑動軸承。
作動方式
複動型
氣缸內徑 (mm)
10, 16, 20, 25, 32
配管口徑尺寸
M5×0.8, Rc1/8
使用流體
空氣
行程調整可能範圍
標準行程 ±2mm
最小使用壓力
0.1 MPa
最大使用壓力
1 MPa
耐壓力
1.5 MPa
周圍溫度
-5℃~+60℃ (不凍結)
使用速度範圍
50~500 mm/sec
給油
不需給油
緩衝裝置
油壓緩衝器
傳感器
RCD
MAC/MAD
油壓緩衝器
MAC系列-具自動補償功能: 迷你型,多孔型,長行程多孔固定式 ; MAD系列-具自動補償功能:單孔調整型,多孔調整型 ; MAC自動補償系列-雙向緩衝。
RCD/RDD
傳感器
適用氣缸型號: MCDB, MCRB, MCRPMS。
PDF
MCDB
設變前後對照
技術資料
TOP