MCGI 薄型雙導桿氣壓缸|高剛性、抗扭轉、精準定位
回上一頁
首頁
產品資訊
執行元件
導桿氣壓缸
雙導桿氣壓缸
薄型雙導桿氣壓缸(MCGI)
PDF
MCGI
功能及使用例
技術資料
氣缸安裝配件
特殊規格訂購
MCGI
New
設變通報 : 配件 / 插銷訂購代號變更
數量 :
詢價
舉起型∕滑動軸承, 氣缸內徑: φ20, 25, 32, 40, 63, 80, 100 (mm),
經空氣推動使活塞桿產生拉、推功能,並經由雙導桿作用可得到精確之操作。
產品特色
詳細規格
訂購代號
CAD下載
相關配件
經空氣推動使活塞桿產生拉、推功能,並經由雙導桿作用可得到精確之操作。
於缸體擠製時,於外圍預留裝配槽;使傳感器在安裝固定及位置調整時,均極其簡單。
精巧固定設計,RCI 傳感器固定於本體上不突出,也不佔空間。
全系列均附磁。
作動方式
複動型
氣缸內徑 (mm)
20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
配管口徑尺寸
M5×0.8, G1/8
使用流體
空氣
使用壓力範圍
φ20, 25: 0.15~1 MPa
φ32~100: 0.1~1 MPa
耐壓力
1.5 MPa
周圍溫度
-5℃~+60℃ (不凍結)
使用速度範圍
50~500 mm/sec
給油
不需給油
緩衝裝置
橡膠緩衝
行程長度容許差
+0 ~ +1.0mm
(※1)
傳感器
RDT, RQT, RCI
備註
※1.行程長度公差不含緩衝墊片的變化量。
請登入
註冊
登入
匿名登入
使用前注意事項
錯誤回報
匿名登入
使用前注意事項
步驟說明
2D/3D下載 - 步驟說明「
影片
」、「
PDF
」。
不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「
錯誤回報
」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
RDT/RQT
傳感器
適用氣缸型號: MCQI3, MCKQI3, MCBQI3, MCJI, MCGI, MGTB, MGTU, MGTX, MCRPL2-32~40, MCRPLF2-32~63, METB。
RCI
傳感器
適用氣缸型號: MCQI*, MCKQI*,MCBQI*, MCJI, MCGI, MGTB, MGTU, MGTX, METB,為埋入式傳感器。
PDF
MCGI
功能及使用例
技術資料
氣缸安裝配件
特殊規格訂購
TOP