MCHB 平行夾爪|二爪平行作動,經濟實惠
回上一頁
首頁
產品資訊
機械手末端工具 (EOAT)
夾爪
平行夾爪 (2, 3爪)
平行夾爪 (2爪)(MCHB)
PDF
MCHB
夾爪選用方法
技術資料
修理包訂購
MCHB
New
數量 :
詢價
氣缸內徑: φ12, 16, 20, 25, 32 (mm),二爪平行作動,經濟實惠。
產品特色
詳細規格
VIDEO 影音
CAD下載
相關配件
二爪平行作動。
經濟實惠。
全系列均附磁
。
作動方式
複動型 / 單動常開型
氣缸內徑 (mm)
12, 16, 20, 25, 32
配管口徑尺寸
M3×0.5, M5×0.8
使用流體
空氣
使用壓力範圍
復動: 0.15~0.7 MPa
單動: 0.2~0.7 MPa
最高作動頻率
180 次/分鐘
周圍溫度
-5℃~+60℃ (不凍結)
給油
氣缸:不需給油 , 爪片:要(作動處塗抹潤滑油)
容積
複動: A 孔進氣 0.8~8.9 cm
3
; B 孔進氣 0.4~6 cm
3
單動: A 孔進氣 0.8~9.3 cm
3
; B 孔進氣 0.5~6.7 cm
3
最大爪臂長度 (L)
30, 40, 60, 70, 85 mm
夾爪開閉行程
6, 8, 12, 14, 16 mm
傳感器
RDE, RDE-D: 無接點
重量
複動: 66g, 144g, 255g, 419g, 719g
單動: 66.5g, 145g, 257g, 422g, 722g
請登入
註冊
登入
匿名登入
使用前注意事項
錯誤回報
匿名登入
使用前注意事項
步驟說明
2D/3D下載 - 步驟說明「
影片
」、「
PDF
」。
不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「
錯誤回報
」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
RCE/RDE
傳感器
適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
PDF
MCHB
夾爪選用方法
技術資料
修理包訂購
TOP