適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
| 配線方式 |
2線式, 3線式 |
| 開關邏輯 |
SPST 常開型, 電子式無接點,常開型 |
| 接點型式 |
有接點, 無接點, 無接點 NPN, 無接點 PNP |
| 使用電壓範圍 |
5~220V DC/AC, 10~28V DC, 5~30V DC |
| 最大開關電流 |
50mA, 80mA, 200mA (max.) |
| 接點容量 |
10W, 1.5W, 2W, 6W (max.) (※1) |
| 消耗電流 |
10mA@24V DC, 12mA@24V DC, 6mA@24V DC (max.) (※5) |
| 內部電壓降 |
3.5V, 4V, 0.5V, 1.5V (max.) (※5) |
| 洩漏電流 |
0.1mA, 1mA, 0.01mA (max.) (※5) |
| 指示燈亮顏色 |
紅燈, 綠燈 (※6) |
| 電線 |
φ2.8,2C,PUR, φ3.0,3C,PUR |
| 使用溫度範圍 |
-10℃~+70℃ (不凍結) |
| 耐衝擊 |
30G, 50G (※2) |
| 耐振動 |
9G (※3) |
| 保護構造等級 |
IEC 60529 IP67 |
| 保護迴路 |
RCE: 1, RDE-D: 2,3,4, RDE, RNEE, RPE, RPEE: 3,4 (※4) |
| 重量 |
20g (2m 電線) |
| 備註 |
※1: 不可超過接點容量(P=Vxl)。 ※2: 正弦波/X、Y、Z 3 軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms。 ※3: 復振幅1.5mm/10hHz-55Hz掃頻,持續1分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時。 ※4: 1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護。 ※5: 電源電壓24 V DC / 環境溫度25 °C / 電線長度為2 米使用條件下 (電線越長內部電壓降數值越大)。 ※6: 紅燈: 不穩定感應範圍;綠燈:穩定感應範圍。 |
匿名登入 使用前注意事項 步驟說明
- 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
- 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
- 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
- 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
- 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!