MCHCJ

氣缸內徑: φ 16 mm,使用流體: 空氣,使用壓力範圍: 0.1~0.7 MPa,採線性滾珠導軌,高剛性、高精度。夾爪採不銹鋼材質設計。
  • 採線性滾珠導軌,高精度、高剛性,可延長使用壽命,適用於精密組裝用。
  • 夾爪採不銹鋼材質設計。
  • 防塵套採用食品級矽橡膠材質。
  • 本體厚度尺寸精度 ±0.05mm。
  • 本體尾部加定位插銷孔,使固定位置重現性提昇。
  • 本體埋入式傳感器設計。
  • 全系列均附磁。
作動方式  複動型 / 單動型
氣缸內徑 (mm) 16 mm
開關行程 (mm) 6 mm
配管口徑尺寸 M5×0.8
使用流體 空氣
使用壓力範圍 複動型 : 0.1~0.7 MPa, 單動型 : 0.25~0.7 MPa
周圍溫度 -10~+60℃ (不凍結)
重複精度  ± 0.01 mm
最高作動頻率 180 (c.p.m)
給油 不需給油
容積 複動: A 孔進氣: 1.1 cm3 ; B 孔進氣: 1.1 cm3
單動: A 孔進氣: 1.1 cm3 ; B 孔進氣: NO. 1.1 cm3, NC. 0.9 cm3
傳感器 RDC(V), RQC(V), RDFE(V)
重量

135 g

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
RDC/RQC 傳感器
適用氣缸型號: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MGT*-32~63, MCSF2-5, MCRPM-20~40, MCRPMD-10, MCRPMS, MSBE, MCRQ2, MCRQ2-J, MCRQ2-S, MCRJ-S, MCRC, MCHC-6/32/40, MCHCJ, MCHD, MCHH, MCHU2, MCHS2(-OS), MCHX2, MCHG2, MCHY2, METI, MEQI, MEGS, MEGT, MEJQ, MESF2, MESBE
 
RDFE 傳感器
適用型號: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MCSF-5, MCRPMS, MSBE, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ-S, MCHC-6,32,40, MCHD, MCHH, MCHU, MCHS, MCHX, MCHG2, MCHJ, MCHY, MCRT, MEQI, MESF2, MESBE
 
TOP