RDC/RQC

適用氣缸型號: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MGT*-32~63, MCSF2-5, MCRPM-20~40, MCRPMD-10, MCRPMS, MSBE, MCRQ2, MCRQ2-J, MCRQ2-S, MCRJ-S, MCRC, MCHC-6/32/40, MCHCJ, MCHD, MCHH, MCHU2, MCHS2(-OS), MCHX2, MCHG2, MCHY2, METI, MEQI, MEGS, MEGT, MEJQ, MESF2, MESBE
配線方式 2線式, 3線式
開關邏輯 常開型
接點型式 無接點, 無接點 NPN, 無接點 PNP
使用電壓範圍 5~30V DC
最大開關電流 50~80mA max.
接點容量 1.5~2.4W max. (※1)
消耗電流 2mA @24V DC max. (※5)
內部電壓降 4.0V@50mA max, 1.2V@80mA max. (※5)
洩漏電流 0.1mA max, 0.01mA max. (※5)
感應磁場強度 40~1000高斯 (※5,6)
指示燈亮顏色 紅燈
電線 ø2.6, 27AWG, 黑色, PVC
最大操作頻率 1000 Hz
使用溫度範圍 –10~+70°C (不凍結)
耐衝擊 50G (※2)
耐振動 9G (※3)
保護構造等級 IEC 60529  IP67
保護迴路 2, 3, 4, 5 (※4,7)
重量 17~19 g (2m電線)
備註

※1. 不可超過接點容量(P=Vxl)。
※2. 正弦波/X、Y、Z 3 軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms。
※3. 復振幅1.5mm/10hHz-55Hz掃頻,持續1分鐘/每次
X、Y、Z軸向操作1小時。
※4. 1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸
收保護 /5=熱保護。
※5. 電源電壓24 V DC / 環境溫度25 °C / 電線長度為 2 米
使用條件下( 電線越長內部電壓降數值越大)。
※6. 量測使用之標準磁石:ø15.5 × ø8 × 5t ( 異方性橡膠磁石)。
※7. 當短路或感測器過熱保護開啟時,LED會閃爍。
※8. 請在安裝或更換輸出接點前關閉電源,並確保負載按照接線圖
進行安裝,以防止異常操作或產品故障。

proimages/prod_orderno/E_RDC.gif

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
TOP