平行夾爪 (3爪)
回上一頁
首頁
產品資訊
停產產品
機械手末端工具 (EOAT)
夾爪
平行夾爪 (3爪)(MCHG)
PDF
MCHG
夾爪選用方法
技術資料
MCHG
New
停產日期 : 2018.08.09
數量 :
詢價
缸體外徑: φ 50, 63, 125, 160 (mm),超薄之本體設計,更能節省安裝空間,且夾持力比一般廠牌更強。其本體經特殊超硬處理,耐磨耗,非一般陽極處理所能比擬。
產品特色
詳細規格
訂購代號
相關配件
超薄之本體設計,更能節省安裝空間,且夾持力比一般廠牌更強。
其本體經特殊超硬處理,耐磨耗,非一般陽極處理所能比擬。
可靠度佳,重覆精度 ±0.05。
全系列皆可附加埋入式傳感器及頂料機構。
作動方式
複動型
缸體外徑 (mm)
50, 64, 125, 160
行程 (mm)
8,12,16,20,26,32
使用壓力範圍
0.1~0.6 MPa
精度
±0.05 mm
給油
不需給油
重量
230g~2400g
備註
※ 夾指滑動部份需定期給潤滑油。
RH
傳感器
RH (有接點)、RHN (無接點NPN)、RHP (無接點PNP), 適用氣缸型號: MCHG, MCHGH, MCHGF, MCHQ, MCRH。
PDF
MCHG
夾爪選用方法
技術資料
TOP