平行夾爪 (3爪)
回上一頁
首頁
產品資訊
停產產品
機械手末端工具 (EOAT)
夾爪
平行夾爪 (3爪)(MCHK)
PDF
MCHK
夾爪選用方法
技術資料
MCHK
New
停產日期 : 2019.03.01
數量 :
詢價
開閉行程 20, 32, 50 (mm)。本體採中空式設計,可貫穿各式長棒材。本體總高度為一般型 1/3,夾持行程約為一般型 3~4 倍,夾持力為一般型 10~12 倍。
產品特色
詳細規格
訂購代號
VIDEO 影音
相關配件
最適合大直徑工件與空間受限制之夾持。
本體採中空式設計,可貫穿各式長棒材。
本體經特殊超硬處理,耐磨耗,非一般陽極處理所能比擬。
本體總高度為一般型 1/3,夾持行程約為一般型 3~4 倍,夾持力為一般型 10~12 倍。
全系列皆可附加埋入式傳感器。
作動方式
複動型
氣缸內徑 (mm)
開: φ16×3, φ25×3, φ40×3, 閉: φ20×3, φ32×3, φ50×3
開閉行程(mm)
20,32,50
使用流體
空氣
使用壓力範圍
0.2~0.7 MPa
作動公差 (mm)
± 0.01 mm
周圍溫度
+5~+60℃
給油
不需給油
傳感器
RK: 磁簧開關, RKN: NPN, RKP: PNP
重量
0.7, 1.9, 5.8 kg
RK
傳感器
RK(有接點)、RKN(無接點NPN)、RKP(無接點PNP), 適用氣缸型號: MCHX、MCHW。
PDF
MCHK
夾爪選用方法
技術資料
TOP