180° 開關型夾爪-齒輪式
回上一頁
首頁
產品資訊
停產產品
機械手末端工具 (EOAT)
夾爪
180° 開關型夾爪-齒輪式(MCHW)
PDF
MCHW
慣性力矩
MCHW
New
停產日期 : 2019.03.01
數量 :
詢價
缸徑: φ 20, 25, 32, 40, 50 (mm),外型精巧設計,節省安裝空間。採齒輪設計,夾爪開度呈180°,不佔工作物移動空間。耐環境性佳,可降低粉塵進入。
產品特色
詳細規格
訂購代號
相關配件
外型精巧設計,節省安裝空間。
採齒輪設計,夾爪開度呈 180°,不佔工作物移動空間。
耐環境性佳,可降低粉塵進入。
附磁為標準配備,適合自動化控制使用。
多種固定型式,安裝方便。
作動方式
複動型
缸徑 (mm)
20, 25, 32, 40, 50
使用流體
空氣
使用壓力範圍
0.15~0.7 MPa
最高作動頻率
30 ~60 (c.p.m)
周圍溫度
-10℃~+60℃ (不凍結)
給油
不需給油
夾爪開關角度
開側:180°, 閉側:-4°~-6°
重覆精度
±0.2 mm
夾持力 (壓力 0.5 MPa 時)
0.30~8.27 N.m
重量
0.3 ~ 5.15 kg
RK
傳感器
RK(有接點)、RKN(無接點NPN)、RKP(無接點PNP), 適用氣缸型號: MCHX、MCHW。
PDF
MCHW
慣性力矩
TOP