夾持氣壓缸
回上一頁
首頁
產品資訊
停產產品
氣壓缸
夾持氣壓缸(MCKG)
PDF
MCKG
技術資料
MCKG
New
設變通報 : 配件 / 插銷訂購代號變更
停產日期 : 2025.04.01
數量 :
詢價
氣缸內徑: φ 50, 63 (mm),採用自潤軸承及耐磨環,使用壽命長,多個配管位置可供選擇。
產品特色
詳細規格
訂購代號
相關配件
採用無給油軸承及耐磨密封環,增長使用壽命。
多個配管位置可供選擇。
全系列均附磁。
作動方式
複動型
氣缸內徑(mm)
50, 63
使用流體
空氣
使用壓力範圍
0.05~1 MPa
耐壓力
1.5 MPa
周圍溫度
-5°C~+60°C(不凍結)
給油
不需給油
使用速度範圍
50~500 mm/sec
傳感器
RDKP, RCA
傳感器束帶
PMB-040 (RDKP), BGA50, BGA63 (RCA)
RCA/RDA
傳感器
適用氣缸型號: MCQA、MCQV、MCQV2、MCQV2L、MCBQV2、MCQN、MCMA、MCMB、 MCKMB、MCMBL、MCMI、MCKMI、MCCG、MCCN、MGT*、MCKA、MCKG、MCGA、MSB*。
RDKP
傳感器
適用氣缸型號:MCKG。
PDF
MCKG
技術資料
TOP