MCRPLS 無桿缸|高耐磨、重量輕、高負載
回上一頁
首頁
產品資訊
停產產品
氣壓缸
無桿缸(MCRPLS)
PDF
MCRPLS
技術資料
MCRPLS
New
設變通報 : 配件訂購代號 變更
數量 :
詢價
氣缸內徑 : φ 32, 40, 50, 63 (mm),高耐磨性,重量輕,可承受所有方向的高負載和力矩及承受衝擊性負載和撞擊振動。
產品特色
詳細規格
訂購代號
CAD下載
相關配件
高耐磨性、重量輕。
可承受所有方向的高負載和力矩。
可承受衝擊性負載和撞擊振動。
作動方式
複動型
氣缸內徑 (mm)
32, 40, 50, 63
配管口徑尺寸
32, 40, 50: G1/4 , 63: G3/8
配管口數
3
使用流體
空氣
使用壓力範圍
0.05~0.8 MPa
周圍溫度
-10℃ ~ +80℃ (不凍結)
給油潤滑
給油或不需給油均可
緩衝裝置
端點可調緩衝
行程範圍
(※1)
100~2000 mm
傳感器
RNI, RPI, RCAL
傳感器固定座
HPL
備註
※1: 行程單位增減最小1mm
。
※2: 由於缸管非完全密閉,因此氣缸允許一定之洩漏量。
所有氣缸於出貨前,皆已通過氣密測試標準。
請登入
註冊
登入
匿名登入
使用前注意事項
錯誤回報
匿名登入
使用前注意事項
步驟說明
2D/3D下載 - 步驟說明「
影片
」、「
PDF
」。
不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「
錯誤回報
」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
RCI
傳感器
適用氣缸型號: MCQI*, MCKQI*,MCBQI*, MCJI, MCGI, MGTB, MGTU, MGTX, METB,為埋入式傳感器。
PDF
MCRPLS
技術資料
TOP