MRT 旋轉氣壓缸|旋轉角度: 90°, 180°
回上一頁
首頁
產品資訊
執行元件
旋轉缸
旋轉氣壓缸
旋轉氣壓缸(MRT)
PDF
MRT-40,63
MRT-80
慣性力矩
技術資料
氣缸組裝套件
MRT
New
設變通報 : 缸管外型
數量 :
詢價
氣缸內徑: φ 40, 63, 80 (mm),旋轉角度90°, 180°,角度可調±5°,高扭力。
產品特色
詳細規格
訂購代號
CAD下載
相關配件
高扭力。
角度可調±5°。
全系列均附磁
。
型號
MRTF, MRTH, MRTH-D
氣缸內徑 (mm)
40, 63, 80
旋轉角度 (mm)
90±5°,180±5°
轉軸軸徑 (mm)
16, 24, 28
轉軸原點 (mm)
詳見尺寸圖
使用流體
已濾清加油霧之壓縮空氣
使用壓力範圍
0.13~0.7 MPa
周圍溫度
-5℃~+60℃ (不凍結)
允許軸向負荷 (kg)
10, 12, 20
緩衝角度
74°, 75°, 80°
最大容許動能
90° : 0.266J, 0.675J, 1.34J, 180°: 0.58J, 1.54J, 3.03J
最大容許徑向推力 (Fr)
514.5N, 725.2N, 896.7N
傳感器
φ 40, 63 : LN65, φ 80 : LN03A
請登入
註冊
登入
匿名登入
使用前注意事項
錯誤回報
匿名登入
使用前注意事項
步驟說明
2D/3D下載 - 步驟說明「
影片
」、「
PDF
」。
不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「
錯誤回報
」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
LN65
傳感器
適用型號: MRTH(F)。
LN02A
傳感器
適用氣缸型號: MHBS、MHBD、MRTH-80、MRTF-80。
PDF
MRT-40,63
MRT-80
慣性力矩
技術資料
氣缸組裝套件
TOP