QC 連接器|配管更簡便,可單元進行安裝及拆卸
回上一頁
首頁
產品資訊
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
管接頭類
機能型-快速接頭
連接器(QC/PQ)
PDF
連接器
快速接頭-選用指南
快速接頭 (單行本)
特殊規格 (受訂品)
產業應用-產品介紹
QC/PQ
New
數量 :
詢價
設備移動等配管作業更簡便。可依單元進行安裝及拆卸。即使管徑大小不同也兼容。使用流體:空氣;最高使用壓力:0.9 MPa;使用真空壓力:–100 kPa。
產品特色
詳細規格
CAD下載
相關配件
設備移動等配管作業更簡便
可同時進行多個管道的安裝和拆卸。
可依單元進行安裝及拆卸
使用連接器條,可縱向和橫向組合多個連接器。
即使管徑大小不同也兼容
可連接不同尺寸的配管。
使用流體
空氣
最高使用壓力
0.9 MPa
使用真空壓力
-100 kpa
使用溫度範圍
0~+60℃ (不凍結)
CAD 下载
UM
聚氨酯管(PU管)
具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。
UML
捲曲管(PU管)
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa), 使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)。
PDF
連接器
快速接頭-選用指南
快速接頭 (單行本)
特殊規格 (受訂品)
產業應用-產品介紹
TOP