傳感器|AISI 316 不銹鋼材質.耐腐蝕、高溫、沖壓環境
回上一頁
首頁
產品資訊
傳感器
方型傳感器
傳感器(RCV)
PDF
RCV
傳感器感應位置設定
安全注意事項
RCV
New
數量 :
詢價
適用氣缸型號: MCQVS, 配線方式: 2線式, AISI 316不銹鋼材質,可用於化學、食品行業。適用於耐腐蝕、高溫、沖壓環境。
產品特色
詳細規格
訂購代號
CAD下載
相關配件
AISI 316不銹鋼材質,可用於化學、食品行業。
適用於耐腐蝕、高溫、沖壓環境。
配線方式
2線式
開關邏輯
SPST 常開型
接點型式
有接點
使用電壓範圍
5~240V DC/AC
最大開關電流
100mA max.
接點容量
10W max.
(※1)
內部電壓降
3.5V max.
指示燈亮顏色
紅燈
外殼材質
傳感器: AISI 316, 燈座: ABS
電線
Teflon: φ4, L=4000mm, PVC: φ3, L=1000mm
使用溫度範圍
-10℃~+140℃ (僅傳感器)
保護構造等級
IEC 529 IP67
重量
91g (2m 電線)
備註
※1: 不可超過接點容量(P=Vxl)。
CAD 下載 :
RCV
BV125
MCQVS
ISO 15552 標準氣壓缸-繫緊桿型 (不銹鋼)
氣缸內徑: φ 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm),AISI 316不銹鋼材質,可用於化學,食品,製藥行業。根據國際標準 ISO 15552 規格製作,大多數零件可互相替換。多種固定式及非固定式支架,供客戶選擇。
PDF
RCV
傳感器感應位置設定
安全注意事項
TOP