SC/SCL

低發塵.低噪音.低磨耗 - 蓋板不可開合, 無摩擦的連接結構,可抑制粉塵產生至最小, SC 標準型, SCL 省空間型
  • 無摩擦的連接結構,可抑制粉塵產生至最小
    彎曲部分採用鉸鏈結構,可增減鏈節數。
  • 採用低衝擊噪音的軟質材質,降低鏈節運作時的噪音
    採用骨架結構,保持剛性,與內部收納管線接觸的本體內表材料為柔軟材料,因此大大降低了收納管線的磨損。
  • 硬材質與軟材質骨架的組合結構,防止軟材質的剛性不足
  • 蓋板採用與 SP 系列相同的材質,提高剛性並減少管線磨損
    蓋板可以左右方向開合,也可以安裝和拆卸。本體的方向和位置可自由設置。
  • 本體高度降低的節省空間 SCL 型
  • 安裝支架提供三種類選擇
    標準一體成型安裝支架、支援 16 種不同安裝方法的分離型安裝支架、低成本輕量化樹脂安裝支架

軌道鏈本體材質 TPEE, PA6 GF30%
安裝金屬支架材質 SUS304, SPCC+三價鍍鋅, PA6 GF45%
使用溫度範圍 -8~80℃
使用環境條件 避免在酸/鹼環境或熱水中使用
CC 梳狀板.分隔片
梳狀板-防止拉扯和擠壓導致磨損,只需使用束帶,即可輕鬆固定配管和電纜,根據寬度,有 4 ~ 10 齒共 7 種類型選擇,透過使用墊塊可分兩層使用 。
分隔片-兩層使用時,方便整理配管和電纜,減少內容物之間的磨損,可依所需長度訂購(5 mm為單位)。
 
UM 聚氨酯管(PU管)

具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。

 
UB 軟質聚氨酯管
軟質聚氨酯管,具有卓越的柔韌性,具有較小彎曲半徑,10 種配管顏色,提供極小直徑的 ø1.8mm、ø2mm,使用流體:空氣、水;最高使用壓力:1.0 MPa。 具有優異的機械強度和耐油性,最適合用於工廠的空氣管路。適用於無塵環境的配管。
 
UC 極軟聚氨酯管
極軟聚氨酯管,可安裝在狹小部位並使用小曲率半徑, 6 種配管顏色,可製作 2~6 芯,使用流體:空氣、水;最高使用壓力:0.7 MPa。
 
UBT 空氣專用聚氨酯管
空氣專用聚氨酯管,9 種配管顏色,使用流體:空氣;最高使用壓力:1.0 MPa。出色的柔韌性,適合需要小彎曲半徑的緊湊配管,優異的機械強度和耐油性,適合工廠內氣動配管。
 
UBS 低摩擦聚氨酯管
低摩擦聚氨酯管,5 種配管顏色,摩擦係數是聚氨酯管 (UB) 的 1/3,使用流體:空氣;最高使用壓力:1.0 MPa。出色的柔韌性,適合需要小彎曲半徑的緊湊型配管,常適用於電纜 / 軟管保護。
 
TOP