SSJNC 節流閥 SUS316|比傳統產品體積更小,成本更低
回上一頁
首頁
產品資訊
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
控制閥類
流量控制
節流閥 SUS316(SSJNC)
PDF
節流閥 SUS316
控制調節-選用指南
控制調節 (單行本)
產業應用-產品介紹
SSJNC
New
數量 :
詢價
所有金屬部件均使用 SUS316 材質,採用管接頭的鎖定爪機構,適用於無塵環境。適用於食品、醫藥、醫療、半導體等領域。比傳統產品體積更小,成本更低。使用流體: 空氣、水、其他; 最高使用壓力: 1 MPa
產品特色
詳細規格
CAD下載
相關配件
所有金屬部件均使用 SUS316 材質
適用於食品、醫藥、醫療、半導體等領域。
所有部件均為禁油規格
FKM 用於密封橡膠材質
採用管接頭的鎖定爪機構
與以往產品相比,提高了開放操作性。
比傳統產品體積更小,成本更低
符合食品衛生法
僅適用於外部接觸部分
適用於無塵環境的配管
經由乾淨的空氣淨化後,在無塵室內包裝 (相當於ISO6 級)。
使用流體
空氣、水、其他
*
最高使用壓力
1.0 MPa
使用真空壓力
-100 kpa
使用溫度範圍
-5~+150℃ (不凍結)
備註
警告 : 使用流體為水或液體時,請務必遵守以下條件
● 使用水或其他液體時,衝擊壓力需保持在最大使用壓力以下。
● 一般不含異物和污染物的自來水可以使用。其他用水請以實際機器評估 為準。
● 根據化學品、混合氣體等的使用條件,請在使用前檢查,使用條件是否 符合產品要求。
● 請務必裝上嵌入環 (WR)。
CAD 下載
UB
軟質聚氨酯管
軟質聚氨酯管,具有卓越的柔韌性,具有較小彎曲半徑,10 種配管顏色,提供極小直徑的 ø1.8mm、ø2mm,使用流體:空氣、水;最高使用壓力:1.0 MPa。 具有優異的機械強度和耐油性,最適合用於工廠的空氣管路。適用於無塵環境的配管。
CTA/CTB
聚烯烴管
CTA : 聚烯烴管 (推薦用於確保流量)、CTB : 軟質聚烯烴管 (推薦用於窄小配管),6 種配管顏色,使用流體:空氣、水、其他,最高使用壓力:1 MPa。優異的防水性,適用無塵環境,符合食品衛生法。
PDF
節流閥 SUS316
控制調節-選用指南
控制調節 (單行本)
產業應用-產品介紹
TOP