VLM

確保高真空和大流量。優異的耐臭氧性。可選擇排氣導出方向,有側面、前面、旋轉 3 種。附 2 個支架,可自由選擇本體固定位置。
  • 確保高真空和大流量
    採用多段噴嘴和可疊層結構,可確保平均吸入流量為空氣消耗量的約 2.2 倍。
  • 優異的耐臭氧性
    全部採用密封橡膠 FKM。
  • 可選擇排氣導出方向,有側面、前面、旋轉 3 種
  • 附 2 個支架,可自由選擇本體固定位置

代號 161~166
段數 1~3 段
噴嘴數量 1~6 個
吸入流量  290~1110 ℓ/min(ANR)
消耗流量 110~660 ℓ/min(ANR)
使用流體 空氣
使用壓力範圍 0.3~0.7 MPa
額定供給壓力 0.5 MPa
使用溫度範圍 5~50℃ (不凍結)
VFL 真空用過濾器-大容量聯管型
使用流體:空氣;使用壓力範圍:-101~0 kpa。
 
VP-S 海棉質吸盤

非常適合運送建築外牆材料、小石塊、貝殼等工件。豐富的固定座選項。多樣直接安裝固定式固定座 (VPE),適用各種螺牙尺寸。

 
VP-B 單層蛇腹型

支架分為固定式及活動式;吸盤形狀:單層蛇腹型。

最適合於蒸煮包裝或包裝食品袋。

 
VP-W 多層蛇腹型

支架分為固定式及活動式;吸盤形狀:多層蛇腹型。

最適合於蒸煮包裝或包裝食品袋。

 
VP-K 防滑型

支架分為固定式及活動式;吸盤形狀:防滑型。

最適合運輸塗油的零件,例如沖壓零件。

 
TOP