VLM

确保高真空和大流量。优异的耐臭氧性。可选择排气导出方向,有侧面、前面、旋转 3 种。附 2 个支架,可自由选择本体固定位置。
  • 确保高真空和大流量
    采用多段喷嘴和可叠层结构,可确保平均吸入流量为空气消耗量的约 2.2 倍。
  • 优异的耐臭氧性
    全部采用密封橡胶 FKM。
  • 可选择排气导出方向,有侧面、前面、旋转 3 种
  • 附 2 个支架,可自由选择本体固定位置

代号 161~166
段数 1~3 段
喷嘴数量 1~6 个
吸入流量 290~1110 ℓ/min(ANR)
消耗流量 110~660 ℓ/min(ANR)
使用流体 空气
使用压力范围 0.3~0.7 MPa
额定供给压力 0.5 MPa
使用温度范围 5~50℃ (不冻结)
VFL 真空用过滤器-大容量联管型
使用流体:空气;使用压力范围:-101~0 kpa。
 
VP-S 海棉质吸盘

非常适合运送建筑外墙材料、小石块、贝壳等工件。丰富的固定座选项。多样直接安装固定式固定座 (VPE),适用各种螺牙尺寸。

 
VP-B 单层蛇腹型

支架分为固定式及活动式;吸盘形状:单层蛇腹型。

最适合于蒸煮包装或包装食品袋。

 
VP-W 多层蛇腹型

支架分为固定式及活动式;吸盘形状:多层蛇腹型。

最适合于蒸煮包装或包装食品袋。

 
VP-K 防滑型

支架分为固定式及活动式;吸盘形状:防滑型。

最适合运输涂油的零件,例如冲压零件。

 
TOP