VU

可將壓縮空氣轉化成真空,與真空吸盤組合搬運工件。專用固定座( VUK ,另售) 使安裝和拆卸變得容易。不使用以銅為主要成分的金屬材質於流體通路中。
  • 可將壓縮空氣轉化成真空,與真空吸盤組合搬運工件
  • 專用固定座 (VUK ,另售) 使安裝和拆卸變得容易
  • 不使用以銅為主要成分的金屬材質於流體通路中
  • 密封橡膠材質採用HNBR 或FKM,具有優良的耐臭氧特性

使用流體 空氣
使用壓力範圍 0.15~0.7 MPa
定格供給壓力 0.5 MPa (H,L 型)
0.35 MPa (E 型)
使用溫度範圍 0~60℃(不凍結)
VP-R/A/RM 標準型-一般/深/小型
有3種選擇,一般型適用於厚而扁平的工件,深型適用於水果、球類等圓形工件,小型適合半導體零件等工件。低發塵固定座(VPLFC、VPLFD)可防止產生粉塵,減少因滑動而產生的磨損和噪音。
 
VP-S 海棉質吸盤

非常適合運送建築外牆材料、小石塊、貝殼等工件。豐富的固定座選項。多樣直接安裝固定式固定座 (VPE),適用各種螺牙尺寸。

 
VP-E 橢圓型

基板和半導體等,長型工件搬運最適合。提供適合吸附面較小的工件的尺寸。由樹脂製成的特殊固定座、重量輕量且易於定位。

 
TOP