P-Stainless SUS304不锈钢制管接头
不锈钢 SUS304 管接头,适用于化学药品环境的快速接头,在需要强度或在使用化学药剂环境中使用时最为理想。密封橡胶采用 FKM 材质,开口环以玻璃纤维填充 PBT。使用流体:空气、水 (限制条件)、其他 (限制条件);最高使用压力:1.0 MPa。
PP-PP PP/ SUS304无尘环境用接头
本体采用了适合无尘环境的树脂材料 PP。金属材质采用 SUS304,密封材质采用 EPDM。符合禁油规格,满足广泛领域的需求。符合食品卫生法规(不适用于 SeaLock 规格)。使用流体 :空气、水、其他药品 (限制条件),最高使用压力 : 1.0 MPa。
SFT/SET 氟树脂管
SFT : 氟树脂 (PFA) 管、SET : 氟树脂 (FEP) 管,5 种配管颜色,使用流体:空气、水、腐蚀性液体,最高使用压力:SFT 2.4 MPa / SET 2.7 MPa。 优异的耐化学性和耐候性,是化学、医疗、半导体等领域的理想选择,适用于无尘环境。
WR 嵌入环
防止配管从内部收缩,防止泄漏和断开,当液体流过配管或将真空管 (UD) 等软管连接到快速接头时,请务必使用嵌入环 (WR)。