P-Stainless SUS304不銹鋼製管接頭
不銹鋼 SUS304 管接頭,適用於化學藥品環境的快速接頭,在需要強度或在使用化學藥劑環境中使用時最為理想。密封橡膠採用 FKM 材質,開口環以玻璃纖維填充 PBT。使用流體:空氣、水 (限制條件)、其他 (限制條件);最高使用壓力:1.0 MPa。
PP-PP PP/ SUS304無塵環境用接頭
本體採用了適合無塵環境的樹脂材料 PP。金屬材質採用 SUS304,密封材質採用 EPDM。符合禁油規格,滿足廣泛領域的需求。符合食品衛生法規 (不適用於 SeaLock 規格)。使用流體 :空氣、水、其他藥品 (限制條件),最高使用壓力 : 1.0 MPa。
SFT/SET 氟樹脂管
SFT : 氟樹脂 (PFA) 管、SET : 氟樹脂 (FEP) 管,5 種配管顏色,使用流體:空氣、水、腐蝕性液體,最高使用壓力:SFT 2.4 MPa / SET 2.7 MPa。 優異的耐化學性和耐候性,是化學、醫療、半導體等領域的理想選擇,適用於無塵環境。
WR 嵌入環
防止配管從內部收縮,防止洩漏和斷開,當液體流過配管或將真空管 (UD) 等軟管連接到快速接頭時,請務必使用嵌入環 (WR)。