MAF403A/D/M

配管口径尺寸: 1/4, 3/8, 1/2,使用压力范围:0.05~1.5 MPa,耐压力:1.5 MPa。
  • MAF403A 可滤除5微米以上的固体颗粒
  • MAF403D 可滤除0.3微米以上的固体颗粒及油雾
  • MAF403M 可滤除0.01微米以上的固体颗粒及油雾
配管口径代号 8A, 10A, 15A
配管口径 1/4, 3/8, 1/2
使用流体 空气
使用压力范围 (※) 0.05~1 MPa
耐压力 1.5 MPa
周围温度 -5~+60℃ (不冻结)
过滤精度 5 μm, 0.3 μm, 0.01 μm
冷凝水储留量 75 cm3
选用配件 C 型支架
重量 345 g
备注 ※1. 压力低于 0.05 MPa,可自动排水。
※2. 选用自动排水阀 (FMRF300),使用压力范围 0.15~1 MPa。
proimages/prod_orderno/C_MAF403ADM.gif

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
FMRF300 自动排水阀
适用三点组合:MA**302 系列、MA**400 系列、MA**401 系列、MA**403 系列、MA**501 系列,需连同三点组合一起订购。
 
UM 聚氨酯管(PU管)

具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。UM* 颜色:黑、蓝、浅蓝、橘红、绿、黄、红、透明。

 
UML 卷曲管(PU管)
使用流体:空气,使用压力范围:0~100psi (0~0.7MPa), 使用温度范围:-5~140℉(-15~60℃) (不冻结)。
 
TOP