MAF403A/D/M

配管口徑尺寸: 1/4, 3/8, 1/2,使用壓力範圍:0.05~1.5 MPa,耐壓力:1.5 MPa。
  • MAF403A 可濾除5微米以上的固體顆粒
  • MAF403D 可濾除0.3微米以上的固體顆粒及油霧
  • MAF403M 可濾除0.01微米以上的固體顆粒及油霧
配管口徑代號 8A, 10A, 15A
配管口徑 1/4, 3/8, 1/2
使用流體 空氣
使用壓力範圍 (※) 0.05~1 MPa
耐壓力 1.5 MPa
周圍溫度 -5~+60℃ (不凍結)
過濾精度 5 μm, 0.3 μm, 0.01 μm
冷凝水儲留量 75 cm3
選用配件 C 型支架
重量 345 g
備註 ※1. 壓力低於 0.05 MPa,可自動排水。
※2. 選用自動排水閥 (FMRF300),使用壓力範圍 0.15~1 MPa。
proimages/prod_orderno/C_MAF403ADM.gif

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
FMRF300 自動排水閥
適用三點組合:MA**302 系列、MA**400 系列、MA**401 系列、MA**403 系列、MA**501 系列,需連同三點組合一起訂購。
 
UM 聚氨酯管(PU管)

具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。

 
UML 捲曲管(PU管)
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa), 使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)。
 
TOP