METFB

规格: 25, 32, 40, 导程: 50, 72 mm/rev, 传感器: EE-SX672 (NPN)。
位置重复精度 (mm) ±0.05
导程 (mm/rev) 25: 50
32: 72
40: 72
皮带齿距 (mm) 25: 2
32: 3
40: 3
行程 (mm) 25: 100~1000/50 间隔
32: 100~2000/50 间隔
40: 100~2000/50 间隔
空载扭矩 (N.m) 25: 0.1
32: 0.2
40: 0.6
传感器 RLT
马达规格 25: AC 伺服马达: 50W, 100W, 步进马达: □42
32: AC 伺服马达: 200W, 400W, 步进马达: □42
40: AC 伺服马达: 200W, 400W, 步进马达: □56
最高速度 (mm/s) * 1 25: AC 伺服马达: 1500, 步进马达: 500
32: AC 伺服马达: 2400, 步进马达: 720
40: AC 伺服马达: 2400, 步进马达: 720
工作负载 * 2, 3 25 水平: AC 伺服马达: 1.7kg, 3.5kg, 步進馬達: 3.2kg
32 水平: AC 伺服马达: 5kg, 10kg, 步進馬達: 3.5kg
40 水平: AC 伺服马达: 7.5kg, 15kg, 步進馬達: 13kg
备注 * 1.马达加速/减速时间设定为0.5秒。
* 2.工作负载的运行速度小于最高速度。
* 3.不适用于垂直安装。
proimages/prod_orderno/C_METFB.gif

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
RLT 槽型光电传感器
适用电动缸型号: METFB, METS2, MESH2, MESS2, 检测距离: 6 mm, 应差: 0.025 mm以下, 电流电压: 8~24 VDC ± 10%波动(p-p): 10%以下, 消耗电流: 20 mA以下
 
CK10 电动缸控制器
RS485 通讯 (Modbus RTU), 支援外部单 / 双脉冲输入, Position Table 一键多段运动控制。
 
CM20 电动缸控制器
RS485 通讯 (Modbus RTU), 支援外部单 / 双脉冲输入, 可程式化运动控制。
 
TOP