METFB

規格 : 25, 32, 40,  導程: 50, 72 mm/rev, 傳感器: EE-SX672 (NPN)。
位置重複精度 (mm) ±0.05
導程 (mm/rev) 25: 50
32: 72
40: 72
皮帶齒距 (mm) 25: 2
32: 3
40: 3
行程 (mm) 25: 100~1000/50 間隔
32: 100~2000/50 間隔
40: 100~2000/50 間隔
空載扭矩 (N.m) 25: 0.1
32: 0.2
40: 0.6
傳感器 RLT
馬達規格 25: AC 伺服馬達: 50W, 100W, 步進馬達: □42
32: AC 伺服馬達: 200W, 400W, 步進馬達: □42
40: AC 伺服馬達: 200W, 400W, 步進馬達: □56
最高速度 (mm/s) * 1 25: AC 伺服馬達: 1500, 步進馬達: 500
32: AC 伺服馬達: 2400, 步進馬達: 720
40: AC 伺服馬達: 2400, 步進馬達: 720
工作負載 *2, 3 25 水平: AC 伺服馬達: 1.7kg, 3.5kg, 步進馬達: 3.2kg
32 水平: AC 伺服馬達: 5kg, 10kg, 步進馬達: 3.5kg
40 水平: AC 伺服馬達: 7.5kg, 15kg, 步進馬達: 13kg
備註 * 1.馬達加速/減速時間設定為0.5秒。
* 2.工作負載的運行速度小於最高速度。
* 3.不適用於垂直安裝。
proimages/prod_orderno/C_METFB.gif

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
RLT 槽型光電傳感器
適用電動缸型號: METFB, METS2, MESH2, MESS2, 檢測距離: 6 mm, 應差: 0.025 mm以下, 電流電壓: 8~24 VDC ± 10%波動(p-p): 10%以下, 消耗電流: 20 mA以下
 
CK10 電動缸控制器
RS485 通訊 (Modbus RTU), 支援外部單 / 雙脈衝輸入, Position Table 一鍵多段運動控制。
 
CM20 電動缸控制器
RS485 通訊 (Modbus RTU), 支援外部單 / 雙脈衝輸入, 可程式化運動控制。
 
TOP