P-Stainless

不銹鋼 SUS304 管接頭,適用於化學藥品環境的快速接頭,在需要強度或在使用化學藥劑環境中使用時最為理想。密封橡膠採用 FKM 材質,開口環以玻璃纖維填充 PBT。使用流體:空氣、水 (限制條件)、其他 (限制條件);最高使用壓力:1.0 MPa。
  • 適用於化學藥品環境的快速接頭
    在需要強度或在使用化學藥劑環境中使用時最為理想。
    密封橡膠採用 FKM 材質,開口環以玻璃纖維填充 PBT。

使用流體 空氣、水(限制條件)、其他(限制條件)
最高使用壓力 1.0 MPa
使用真空壓力 -100 kpa
使用溫度範圍 0~+60℃(不凍結)
WR 嵌入環
防止配管從內部收縮,防止洩漏和斷開,當液體流過配管或將真空管 (UD) 等軟管連接到快速接頭時,請務必使用嵌入環 (WR)。
 
UB 軟質聚氨酯管
軟質聚氨酯管,具有卓越的柔韌性,具有較小彎曲半徑,10 種配管顏色,提供極小直徑的 ø1.8mm、ø2mm,使用流體:空氣、水;最高使用壓力:1.0 MPa。 具有優異的機械強度和耐油性,最適合用於工廠的空氣管路。適用於無塵環境的配管。
 
SFT/SET 氟樹脂管
SFT : 氟樹脂 (PFA) 管、SET : 氟樹脂 (FEP) 管,5 種配管顏色,使用流體:空氣、水、腐蝕性液體,最高使用壓力:SFT 2.4 MPa / SET 2.7 MPa。 優異的耐化學性和耐候性,是化學、醫療、半導體等領域的理想選擇,適用於無塵環境。
 
CTA/CTB 聚烯烴管
CTA : 聚烯烴管 (推薦用於確保流量)、CTB : 軟質聚烯烴管 (推薦用於窄小配管),6 種配管顏色,使用流體:空氣、水、其他,最高使用壓力:1 MPa。優異的防水性,適用無塵環境,符合食品衛生法。
 
TOP