PP-PP

本體採用了適合無塵環境的樹脂材料 PP。金屬材質採用 SUS304,密封材質採用 EPDM。符合禁油規格,滿足廣泛領域的需求。符合食品衛生法規 (不適用於 SeaLock 規格)。使用流體 :空氣、水、其他藥品 (限制條件),最高使用壓力 : 1.0 MPa。
  • 本體採用了適合無塵環境的樹脂材料 PP
    在要求嚴苛及易受腐蝕的環境中,是最理想的選擇。
  • 金屬材質採用 SUS304,密封材質採用 EPDM
    密封橡膠可根據使用要求更改為 FKM 或 HNBR。
  • 符合禁油規格,滿足廣泛領域的需求
  • 符合食品衛生法規 (不適用於 SeaLock 規格)
  • 樹脂本體顏色為半透明,可檢查流體(液體)流動
    易於檢查衛生方面的情況。
  • 螺牙材質提供樹脂 (PP) 和金屬 (SUS304)
    樹脂螺牙在接液部位無金屬裸露,重量不到標準型接頭的一半。
  • 提供螺牙密封膠帶纏繞或上密封膠處理選項
     樹脂螺牙類型僅適用密封膠帶纏繞。
  • 適用於無塵環境的配管
    經由乾淨的空氣淨化後,在無塵室內包裝 (相當於 ISO6 級)。
  • 適用於需要防塵和防油污的各種製造過程
    在無塵室內使用 HFE (氫氟醚) 進行真空超音波清洗後,進行抽真空包裝。

使用流體 空氣、水、其他藥品(限制條件)
最高使用壓力 1.0 MPa (at 0~20°C)
使用真空壓力 -100 kpa
使用溫度範圍 0~80°C (不凍結)
WR 嵌入環
防止配管從內部收縮,防止洩漏和斷開,當液體流過配管或將真空管 (UD) 等軟管連接到快速接頭時,請務必使用嵌入環 (WR)。
 
UB 軟質聚氨酯管
軟質聚氨酯管,具有卓越的柔韌性,具有較小彎曲半徑,10 種配管顏色,提供極小直徑的 ø1.8mm、ø2mm,使用流體:空氣、水;最高使用壓力:1.0 MPa。 具有優異的機械強度和耐油性,最適合用於工廠的空氣管路。適用於無塵環境的配管。
 
SFT/SET 氟樹脂管
SFT : 氟樹脂 (PFA) 管、SET : 氟樹脂 (FEP) 管,5 種配管顏色,使用流體:空氣、水、腐蝕性液體,最高使用壓力:SFT 2.4 MPa / SET 2.7 MPa。 優異的耐化學性和耐候性,是化學、醫療、半導體等領域的理想選擇,適用於無塵環境。
 
CTA/CTB 聚烯烴管
CTA : 聚烯烴管 (推薦用於確保流量)、CTB : 軟質聚烯烴管 (推薦用於窄小配管),6 種配管顏色,使用流體:空氣、水、其他,最高使用壓力:1 MPa。優異的防水性,適用無塵環境,符合食品衛生法。
 
TOP