SPP-PP

金属材质与 SUS304 型相比,最多可降 30% 的成本。本体材质采用适用于无尘环境的 PP。符合禁油规格,满足广泛领域的需求。树脂本体颜色为半透明,可检查流体(液体)流动。使用流体 :空气、水、其他药品 (限制条件),最高使用压力 : 1.0 MPa。
  • 金属材质与 SUS304 型相比,最多可降 30% 的成本
    省略选项后,以每袋 10 个的单位销售,实现低价位。
  • 本体材质采用适用于无尘环境的 PP
    金属材质采用对抗腐蚀具有 SUS303 相当性能的特殊不锈钢, 密封材质采用 EPDM。
  • 符合禁油规格,满足广泛领域的需求
  • 树脂本体颜色为半透明,可检查流体 (液体) 流动
    易于检查卫生方面的情况。
  • 螺牙材质提供树脂 (PP) 和金属 (SUS303)
    树脂螺牙在接液部位无金属裸露,重量不到标准型接头的一半。依使用需求选择 PP 树脂或特殊不锈钢 (耐腐蚀性 SUS303 相当)。

使用流体 空气、水、其他药品(限制条件)
最高使用压力 1.0 MPa (at 0~20°C)
使用真空压力 -100 kpa
使用温度范围 0~80°C (不冻结)
WR 嵌入环
防止配管从内部收缩,防止泄漏和断开,当液体流过配管或将真空管 (UD) 等软管连接到快速接头时,请务必使用嵌入环 (WR)。
 
UB 软质聚氨酯管
软质聚氨酯管,具有卓越的柔韧性,具有较小弯曲半径,10 种配管颜色,提供极小直径的 ø1.8mm、ø2mm,使用流体:空气、水;最高使用压力:1.0 MPa。具有优异的机械强度和耐油性,最适合用于工厂的空气管路。 适用于无尘环境的配管。
 
SFT/SET 氟树脂管
SFT : 氟树脂 (PFA) 管、SET : 氟树脂 (FEP) 管,5 种配管颜色,使用流体:空气、水、腐蚀性液体,最高使用压力:SFT 2.4 MPa / SET 2.7 MPa。 优异的耐化学性和耐候性,是化学、医疗、半导体等领域的理想选择,适用于无尘环境。
 
CTA/CTB 聚烯烃管
CTA : 聚烯烴管 (推薦用於確保流量)、CTB : 軟質聚烯烴管 (推薦用於窄小配管),6 種配管顏色,使用流體:空氣、水、其他,最高使用壓力:1 MPa。優異的防水性,適用無塵環境,符合食品衛生法。
 
TOP