SPP-PP

金屬材質與 SUS304 型相比,最多可降 30% 的成本。本體材質採用適用於無塵環境的 PP。符合禁油規格,滿足廣泛領域的需求。樹脂本體顏色為半透明,可檢查流體(液體)流動。使用流體 :空氣、水、其他藥品 (限制條件),最高使用壓力 : 1.0 MPa。
  • 金屬材質與 SUS304 型相比,最多可降 30% 的成本
    省略選項後,以每袋 10 個的單位銷售,實現低價位。
  • 本體材質採用適用於無塵環境的 PP
    金屬材質採用對抗腐蝕具有 SUS303 相當性能的特殊不銹鋼, 密封材質採用EPDM。
  • 符合禁油規格,滿足廣泛領域的需求
  • 樹脂本體顏色為半透明,可檢查流體(液體)流動
    易於檢查衛生方面的情況。
  • 螺牙材質提供樹脂 (PP) 和金屬 (SUS303)
    樹脂螺牙在接液部位無金屬裸露,重量不到標準型接頭的一半。 依使用需求選擇 PP 樹脂或特殊不銹鋼(耐腐蝕性 SUS303 相當)。

使用流體 空氣、水、其他藥品(限制條件)
最高使用壓力 1.0 MPa (at 0~20°C)
使用真空壓力 -100 kpa
使用溫度範圍 0~80°C (不凍結)
WR 嵌入環
防止配管從內部收縮,防止洩漏和斷開,當液體流過配管或將真空管 (UD) 等軟管連接到快速接頭時,請務必使用嵌入環 (WR)。
 
UB 軟質聚氨酯管
軟質聚氨酯管,具有卓越的柔韌性,具有較小彎曲半徑,10 種配管顏色,提供極小直徑的 ø1.8mm、ø2mm,使用流體:空氣、水;最高使用壓力:1.0 MPa。 具有優異的機械強度和耐油性,最適合用於工廠的空氣管路。適用於無塵環境的配管。
 
SFT/SET 氟樹脂管
SFT : 氟樹脂 (PFA) 管、SET : 氟樹脂 (FEP) 管,5 種配管顏色,使用流體:空氣、水、腐蝕性液體,最高使用壓力:SFT 2.4 MPa / SET 2.7 MPa。 優異的耐化學性和耐候性,是化學、醫療、半導體等領域的理想選擇,適用於無塵環境。
 
CTA/CTB 聚烯烴管
CTA : 聚烯烴管 (推薦用於確保流量)、CTB : 軟質聚烯烴管 (推薦用於窄小配管),6 種配管顏色,使用流體:空氣、水、其他,最高使用壓力:1 MPa。優異的防水性,適用無塵環境,符合食品衛生法。
 
TOP