SS-Stainless

採用鎖爪設計,提高了在打開配管時的操作性。比傳統產品小巧,成本更低。耐蝕性優異的 SUS316 材質的一體成型接頭。使用的零件均為禁油規格。符合食品衛生法規。
  • 採用鎖爪設計,提高了在打開配管時的操作性
    相較於傳統的卡箍式,較容易操作
    。
  • 比傳統產品小巧,成本更低
    體積比約小 20% (彎頭型)。 實現了成本降低。
  • 耐蝕性優異的 SUS316 材質的一體成型接頭
    適用於化學、醫療、半導體、太陽能電池、二次電池等領域。
  • 使用的零件均為禁油規格
    最適用於食品行業。
  • 符合食品衛生法規

使用流體 空氣、水、其他
最高使用壓力 1.0 MPa
使用真空壓力 -100 kpa
使用溫度範圍 -15~+120℃ (不凍結)
WR 嵌入環
防止配管從內部收縮,防止洩漏和斷開,當液體流過配管或將真空管 (UD) 等軟管連接到快速接頭時,請務必使用嵌入環 (WR)。
 
SFT/SET 氟樹脂管
SFT : 氟樹脂 (PFA) 管、SET : 氟樹脂 (FEP) 管,5 種配管顏色,使用流體:空氣、水、腐蝕性液體,最高使用壓力:SFT 2.4 MPa / SET 2.7 MPa。 優異的耐化學性和耐候性,是化學、醫療、半導體等領域的理想選擇,適用於無塵環境。
 
CTA/CTB 聚烯烴管
CTA : 聚烯烴管 (推薦用於確保流量)、CTB : 軟質聚烯烴管 (推薦用於窄小配管),6 種配管顏色,使用流體:空氣、水、其他,最高使用壓力:1 MPa。優異的防水性,適用無塵環境,符合食品衛生法。
 
NSBV-Stainless 球閥 SUS316 相當
接液部材質使用相當於 SUS316。固定把手的閥桿為不易脫落的結構。使用流體:空氣、惰性氣體如氮氣和氦氣( 無毒) 水、液體、其他化學品( 有條件) ; 最高使用壓力: 6.9 MPa。
 
TOP