MCTA

規格 : 66, 80,All in One,將電磁閥及定位傳感器整合於模組中。僅需連結一條空壓管與 I/O 訊號線,安裝容易,隨插即用相較於電動夾爪,操作簡單,可靠度高。
  • All in One,將電磁閥及定位傳感器整合於模組中。
  • 僅需連結一條空壓管與 I/O 訊號線,安裝容易,隨插即用。
  • 相較於電動夾爪,操作簡單,可靠度高。
  • 導線整合於機身內,且具有斷電保護機制,安心使用。
  • 拆裝替換時,用戶僅需鬆脫後蓋鎖附螺栓即可替換。
  • 全系列均附磁。
作動方式 複動型
規格 66, 80
單爪行程 (mm) 6, 8
有效外徑夾持力 (N) 188, 285 (※1)
有效內徑夾持力 (N) 194, 290 (※1)
開閉時間 (s) 0.03, 0.04
使用流體 空氣
使用壓力範圍 0.2~0.7 MPa, 0.3~0.7 MPa
周圍溫度 +5~+80°C
給油 不需給油
傳感器 RDFE: 無接點
附屬配件 配件包
重量 (kg) ≈1.3
建議工件重量 (kg) 3.8, 2.6 (※2)
備註 ※1. 使用壓力0.6 MPa時,夾持位置40mm。
※2. 夾持工件重量視機器手臂容許負載及使用條件進行調整。
proimages/prod_orderno/C_MCTA.gif
 軟體下載 :

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
MCHJ 平行夾爪 (3爪)
規格: 50~160 ,小巧尺寸設計,確保工作中有最低的干涉,且堅固的T型導軌設計,確保精確夾持工件。可達最大力矩,適用長型夾爪設計。大型圓形活塞驅動設計,確保最大夾持力。
 
MCHS 平行夾爪 (2爪)
規格: 50~300, 小巧尺寸設計,確保工作中有最低的干涉,且堅固的T型導軌設計,確保精確夾持工件。可達最大力矩,適用長型夾爪設計。橢圓形活塞驅動設計,確保最大夾持力。
 
RDFE 傳感器
適用型號: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MCSF-5, MCRPMS, MSBE, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ-S, MCHC-6,32,40, MCHD, MCHH, MCHU, MCHS, MCHX, MCHG2, MCHJ, MCHY, MCRT, MEQI, MESF2, MESBE
 
M83.M84.M88 附連接器電纜線

M83: M8, 3PIN / M84: M8, 4PIN / M88: M8, 8PIN, R: 直式 / RL: 90° , 電線材質: PVC / PUR。

 
TOP