MCHS

規格: 50, 66, 80, 100, 125, 160, 200, 300, 小巧尺寸設計,確保工作中有最低的干涉,且堅固的T型導軌設計,確保精確夾持工件。可達最大力矩,適用長型夾爪設計。橢圓形活塞驅動設計,確保最大夾持力。
  • 具失壓保護裝置 –「夾持安全裝置」: 針對外徑夾持時,當壓力下降時仍保持夾持狀態。
  • 小巧尺寸設計,確保工作中有最低的干涉,且堅固的 T 型導軌設計,確保精確夾持工件。
  • 可達最大力矩,適用長型夾爪設計。
  • 橢圓形活塞驅動設計,確保最大夾持力。
  • 背板供氣 : 免管路直接連接或螺絲連接的空氣供給通道,確保在各式自動化系統中皆可彈性供給壓縮空氣。
  • 搭載防塵罩模組可有效防止外來異物 ( > 0.5 mm) 進入夾爪。
  • 全系列均附磁。
MCHS
作動方式 複動型
規格 50, 66, 80, 100, 125, 160, 200, 300
單爪行程 4~30 mm
有效外徑夾持力 (※1) 69~3283 N
開閉時間 0.02~0.45 s
使用流體 空氣
使用壓力範圍 0.3~0.8 MPa
壓縮空氣消耗量 4.1~1000 cm3
周圍溫度 +5℃~+80℃
給油 不需給油
傳感器 2 線式  RDFE(V): 無接點
3 線式  RNFE(V): NPN, RPFE(V): PNP
近接傳感器 RJY
附屬配件 感測器固定塊,配件包
重量 0.14~14.2 kg
建議工件重量 0.85~32 kg
備註 ※1. 操作壓力0.6 MPa時,夾持位置40mm。
※2. 
須定期於滑塊補充潤滑脂,以增加使用壽命,潤滑脂請洽業務人員。
MCHS - OS
作動方式 複動型
規格 80, 100, 125, 160 mm
單爪行程 標準: 8, 10, 12, 16 mm
倍力: 4, 5, 6, 8 mm
總外徑夾持力 (※) 標準: 830 ~ 2632 N
倍力: 1558 ~ 4944 N
開閉時間 (s) 開: 0.05 ~ 0.25
閉: 0.03 ~ 0.15
使用流體 空氣
使用壓力範圍 0.4 ~ 0.6 MPa
容積 50.2 ~ 250.5 cm3
周圍溫度 +5℃~+80℃
給油 不需給油
傳感器 RDFE(V)
附屬配件 配件包
重量 0.57 ~ 3.5 kg
備註 ※ 操作壓力 0.6 MPa 時,夾持長度 0 mm,夾爪行程中間位置。

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
RDFE 傳感器
適用型號: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MCSF-5, MCRPMS, MSBE, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ-S, MCHC-6,32,40, MCHD, MCHH, MCHU, MCHS, MCHX, MCHG2, MCHJ, MCHY, MCRT, MEQI, MESF2, MESBE
 
RLG 三點定位傳感器
適用氣缸型號:MCJU, MCFB, MCMJP, MCGS2, MCDJ, MCSF-5, MCSF2-5, MSBE, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ2, MCRQ-S, MCRQ2-S, MCHC2-6, MCHD*, MCHH, MCHU, MCHU2, MCHS, MCHS2, MCHX2, MCHG2, MCHJ, MCHJ2, MCHY2, MEQI
 
RJY 近接傳感器
適用夾爪型號: MCTC, MCHJ, MCHS, 工作電壓: 10~30V DC, 消耗電流: 10mA max, 輸出電流: 150mA max 。
 
TOP