MCDA

氣缸內徑: φ 6, 12, 16, 20, 25, 32 (mm),對於拾取與配置的作業上,此種雙軸倍力缸提供了高精度的導引需求;同時,藉由兩支活塞桿構造產生了兩倍推力的功能。
  • 對於拾取與配置的作業上,此種雙軸倍力缸提供了高精度的導引需求;同時,藉由兩支活塞桿構造產生了兩倍推力的功能。
  • 規格化的容許橫向荷重,以及為了提高精度,增加軸承部的長度;同時為了使滑動軸承與線性滾珠軸承可以互換,採用尺寸相同的本體。
  • 全系列均附磁。
作動方式 複動型
氣缸內徑 (mm) 6, 12, 16, 20, 25, 32
配管口徑尺寸 M5×0.8, Rc1/8
使用流體 空氣
使用壓力範圍 Max.: 0.7 MPa,  Min.: 0.05 MPa
耐壓力 1 MPa
周圍溫度 -5℃~+60℃ (不凍結)
使用速度範圍 φ 6: 50~300 mm/sec
φ 12~32: 50~500 mm/sec
給油 不需給油 (使用潤滑油,建議採用輪機油 NO.1 ISO VG32)
緩衝裝置 NBR 緩衝墊塊
磁性環 均附磁性環
傳感器 RCE, RCE1, RDEP

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
RCE/RDE 傳感器
適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
 
RCE1/RDE1E 傳感器
適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
 
RDEP 傳感器
適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSS, MCSH, MCSQ, MCRA, MCKB, MCKC, MSB*, MSL*。
 
TOP