MCHU

氣缸內徑: φ 12, 16, 20 (mm),二爪平行作動,節省安裝空間,採用耐磨耗軸承,壽命長。
  • 二爪平行作動。
  • 薄型本體設計,節省安裝空間。
  • 採用耐磨耗軸承,增加壽命,作動平順。
  • 全系列均附磁。
作動方式 複動型
氣缸內徑 (mm) 12, 16, 20
行程 (mm) 15, 20, 25
使用流體 空氣
使用壓力範圍 0.2~0.7 MPa
周圍溫度 -10℃~+60℃ (不凍結)
給油 不需給油  (※)
重覆精度 ±0.03 mm
傳感器 ( 無接點 ) 2 線式: RDFE(V): 無接點
3 線式: RNFE(V): NPN, RPFE(V): PNP
重量 0.16~0.58 (kg)
備註 ※ 爪片滑動部份需定期給潤滑油。

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
RDFE 傳感器
適用型號: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MCSF-5, MCRPMS, MSBE, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ-S, MCHC-6,32,40, MCHD, MCHH, MCHU, MCHS, MCHX, MCHG2, MCHJ, MCHY, MCRT, MEQI, MESF2, MESBE
 
RLG 三點定位傳感器
適用氣缸型號:MCJU, MCFB, MCMJP, MCGS2, MCDJ, MCSF-5, MCSF2-5, MSBE, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ2, MCRQ-S, MCRQ2-S, MCHC2-6, MCHD*, MCHH, MCHU, MCHU2, MCHS, MCHS2, MCHX2, MCHG2, MCHJ, MCHJ2, MCHY2, MEQI
 
TOP